![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406490-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur DX³ 4P 125A 4 modules
DX3
LEGRAND
Inter sectionneur DX³ 4P 125A 4 modules
Réf. 406490
EAN.
3245064064903
Inter sectionneur DX³ 4P 125A 4 modules
1
Groupe produit : 21
147,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 125 A |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4500 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Agrément
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Agrément
VDE-40036765
(1.22 Mo)
Agrément
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Agrément
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
Sélectionnez