Aller au contenu principal
Logo print

Inter sectionneur DX³ 2P 20A à voyant - 1 module

DX3 LEGRAND

Inter sectionneur DX³ 2P 20A à voyant - 1 module

Réf. 406436 EAN. 3245064064361

Inter sectionneur DX³ 2P 20A à voyant - 1 module

1
Groupe produit : 21
31,21 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
Courant permanent nominal (Iu) 20 A
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 4500 kA
Nombre de pôles 2
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01479FR-01.pdf pdf (0.48 Mo)
Fiche technique
F01479EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
406436.dwg dwg (0.11 Mo)
6 documents
Agrément
NF-NF 623880A (0.16 Mo)
Agrément
VDE-40036737 (0.26 Mo)
Agrément
VDE-40036761 (1.23 Mo)
Agrément
NF-NF208_1036 (0.53 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_718527 (0.41 Mo)