![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406412-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur DX³ 1P 63A 1 module
DX3
LEGRAND
Inter sectionneur DX³ 1P 63A 1 module
Réf. 406412
EAN.
3245064064125
Inter sectionneur DX³ 1P 63A 1 module
1
Groupe produit : 21
32,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 250 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4500 kA |
Nombre de pôles | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
5 documents
Agrément
OC / CB-FR 644529C
(0.54 Mo)
Agrément
NF-NF208_1037
(0.52 Mo)
Agrément
NF-644529A
(0.49 Mo)
Agrément
VDE-40036738
(0.26 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718528
(0.33 Mo)
Sélectionnez