![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022322_pw_95480.jpg)
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - frontale - rouge
VISTOP
LEGRAND
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - frontale - rouge
Réf. 022322
EAN.
3245060223229
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - frontale - rouge
1
Groupe produit : 64
184,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 100 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 3.5 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 55 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 55 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 12 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
---|---|
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Oui |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP2X |
Documentation
3 documents
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
Agrément
OC / CB-FR2989/41630020
(0.04 Mo)
Sélectionnez