Aller au contenu principal
Logo print

Inter sectionneur 3P 32A Vistop - latérale - rouge

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Inter sectionneur 3P 32A Vistop - latérale - rouge

Réf. 022305 EAN. 3245060223052

Inter sectionneur 3P 32A Vistop - latérale - rouge

1
Groupe produit : 64
145,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 500 V
Tension de fonctionnement normale 500-500 V
Courant permanent nominal (Iu) 32 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 32 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.5 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 17 kW
Puissance de commutation à 400 V 17 kW
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Oui
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP2X

Documentation

4 documents
Fiche technique
FA047CFR_04.pdf pdf (0.4 Mo)
Mode d'emploi
0064465-01.pdf pdf (0.01 Mo)
Mode d'emploi
006430212.pdf pdf (1.28 Mo)
Fiche technique
FA047CEN_04.pdf pdf (0.39 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
022305.dwg dwg (0.15 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails