Aller au contenu principal
Logo print

Inter sectionneur - 3P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale

DPX3-IS 1600 LEGRAND

Inter sectionneur - 3P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale

Réf. 026594 EAN. 3245060265946

Inter sectionneur - 3P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale

1
Groupe produit : 84
3 001,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Tension de fonctionnement normale 230-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 1600 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 20 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 640 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100 kA
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
Y1240C.pdf pdf (4.62 Mo)
Fiche technique
F00702FR-03.pdf pdf (0.33 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
026594.dwg dwg (0.13 Mo)