![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605110-WEB-R.jpg)
Inter-sect. SPX-D 3P+N 160A à fusible - borne cage neutre
SPX-D
LEGRAND
Inter-sect. SPX-D 3P+N 160A à fusible - borne cage neutre
Réf. 605110
EAN.
3245066051109
Inter-sect. SPX-D 3P+N 160A à fusible - borne cage neutre
1
Groupe produit : 76
375,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Nombre de porte-fusibles NH | 3 |
Nombre de sectionneurs à fusibles NH | 0 |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 160 A |
Mode de pose | Rail DIN |
Taille (DIN) | Autre |
---|---|
Avec couvercle | Oui |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 169 mm |
Profondeur | 131 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez