Aller au contenu principal
Logo print
title

Inter-sect. SPX-D 3P 400A à fusible - branch cosse neut.

SPX-D LEGRAND

Inter-sect. SPX-D 3P 400A à fusible - branch cosse neut.

Réf. 605112 EAN. 3245066051123

Inter-sect. SPX-D 3P 400A à fusible - branch cosse neut.

1
Groupe produit : 76
890,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 4
Nombre de porte-fusibles NH 3
Nombre de sectionneurs à fusibles NH 0
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Calibre/courant nominal assigné (In) 400 A
Mode de pose Plaque de montage
Taille (DIN) Autre
Avec couvercle Oui
Hauteur 246 mm
Largeur 329 mm
Profondeur 214 mm

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
LE02204AA.pdf pdf (0.28 Mo)
Fiche technique
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
605112.dwg dwg (0.23 Mo)