![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022118-LEGRAND-1000.jpg)
Inter-sect. rotatif complet enc. cad - 4P+NG - 20 A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Inter-sect. rotatif complet enc. cad - 4P+NG - 20 A
Réf. 022118
EAN.
3245060221188
Inter-sect. rotatif complet enc. cad - 4P+NG - 20 A
1
Groupe produit : 62
78,65 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 20 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 20 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 4 kW |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.43 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 8 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 6 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
2 documents
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Sélectionnez