![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022117-LEGRAND-1000.jpg)
Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 4p+ng - 100 A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 4p+ng - 100 A
Réf. 022117
EAN.
3245060221171
Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 4p+ng - 100 A
1
Groupe produit : 62
223,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 100 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 30 kW |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1.5 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 37 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 40 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 10 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
2 documents
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Sélectionnez