Aller au contenu principal
Logo print

Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 3p - 63 A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 3p - 63 A

Réf. 022105 EAN. 3245060221058

Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 3p - 63 A

1
Groupe produit : 62
102,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Tension de fonctionnement normale 690-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 18.5 kW
Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.76 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 22 kW
Puissance de commutation à 400 V 25.2 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP65

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
Mode d'emploi
096889000-01.pdf pdf (0.52 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
022105.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément