![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 110/400V double fonct.-1 mod.
CX3
LEGRAND
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 110/400V double fonct.-1 mod.
Réf. 412914
EAN.
3414970531971
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 110/400V double fonct.-1 mod.
1
Groupe produit : 21
22,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Courant de commutation | 20 A |
Tension de commutation | 250 V |
Type de tension | AC |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Couleur de la calotte | Vert |
Source lumineuse | LED |
Puissance de la lampe max. | 0.5 W |
Tension de lampe | 110-400 V |
Couleur du bouton | Gris |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 90 mm |
---|---|
Profondeur | 73.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type d'éclairage | LED interchangeable |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.75-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez