![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412722-WEB-R.jpg)
Inter horaire hebdo. 2s - BLE 2 modules - digital AlphaRex³
ALPHAREX
LEGRAND
Inter horaire hebdo. 2s - BLE 2 modules - digital AlphaRex³
Réf. 412722
EAN.
3414971676756
Inter horaire hebdo. 2s - BLE 2 modules - digital AlphaRex³
1
Groupe produit : 19
283,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 2 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en années | 5 |
Précision par jour | 0.1 s |
Guidage texte à l'écran | Oui |
Programmation externe | Oui |
Carte mémoire incluse | Non |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Programme vacances | Oui |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Oui |
Programme astronomique | Non |
Programme aléatoire | Oui |
Compteur d'heures | Oui |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Radioguidé (DCF77) | Non |
GPS | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Temps de commutation minimal canal 1 | 0.01666 min |
Temps de commutation minimal canal 2 | 0.01666 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 56 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
---|---|
Entrée externe de contact à poussoir | Oui |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 1.5-4.0 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Bluetooth |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Documentation
5 documents