![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412654-LEGRAND-1000.jpg)
Inter horaire astronomique 1s. AlphaRex³ 230V - 16A - 2 mod
ALPHAREX
LEGRAND
Inter horaire astronomique 1s. AlphaRex³ 230V - 16A - 2 mod
Réf. 412654
EAN.
3245064126540
Inter horaire astronomique 1s. AlphaRex³ 230V - 16A - 2 mod
1
Groupe produit : 19
239,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en années | 5 |
Précision par jour | 0.1 s |
Guidage texte à l'écran | Oui |
Programmation externe | Oui |
Carte mémoire incluse | Non |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Oui |
Programme vacances | Oui |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Oui |
Programme astronomique | Oui |
Programme aléatoire | Oui |
Compteur d'heures | Oui |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
---|---|
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Radioguidé (DCF77) | Non |
GPS | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Temps de commutation minimal canal 1 | 0.01666 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 56 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Entrée externe de contact à poussoir | Oui |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
6 documents