Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 30mA - 4 mod

DX3 LEGRAND

Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 30mA - 4 mod

Réf. 411957 EAN. 3414972087865

Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 30mA - 4 mod

3
620,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 63 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4000 kV
Mode de pose Rail DIN
Type de courant différentiel B
Sélectif Non
Type retardé de courte durée Oui
Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
Tenue au courant de choc 3 kA
Type de tension AC
Avec dispositif de verrouillage Oui
Fréquence 50 Hz
Produits auxiliaires associables Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur en nombre de modules 4
Profondeur d'encastrement 44 mm
Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
Degré de pollution 2
Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
Numéro RAL (équivalent) 7035
Antidéflagration Non
Largeur 71.2 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 195-253 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE12794BA.pdf pdf (1.79 Mo)
Fiche technique
F03454FR-03.pdf pdf (0.42 Mo)
Fiche technique
F03454EN-03.pdf pdf (0.41 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
NF-NF012_2939 (0.8 Mo)
Agrément
Agrément
CEBEC-22311 (4.98 Mo)
Agrément
AENOR-030/002587 (0.27 Mo)
Agrément
VDE-40055025 (0.34 Mo)