![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412904-LEGRAND-1000.jpg)
Inter CX3 inverseur NO + NF 250V - 32A - 1 module
CX3
LEGRAND
Inter CX3 inverseur NO + NF 250V - 32A - 1 module
Réf. 412904
EAN.
3414970531346
Inter CX3 inverseur NO + NF 250V - 32A - 1 module
1
Groupe produit : 21
21,93 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fonction de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre de pôles | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Tension assignée min. | 230 V |
Résistance de court-circuit (Icw) | 0.384 kA |
Type de tension | AC |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Couleur de la calotte | Autre |
Source lumineuse | Autre |
Culot de lampe | Autre |
Largeur en nombre de modules | 1 |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 17.7 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 76 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
4 documents
PEP
Agrément
NF-NF012_3026
(0.93 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Agrément
VDE-40021636
(0.57 Mo)
Sélectionnez