![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049843-WEB-R.jpg)
Inter crépusculaire Luxo Rex 700 W - IP 54 - 230 V
LUXOREX
LEGRAND
Inter crépusculaire Luxo Rex 700 W - IP 54 - 230 V
Réf. 049843
EAN.
3245060498436
Inter crépusculaire Luxo Rex 700 W - IP 54 - 230 V
1
Groupe produit : 21
175,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du capteur | Capteur de lumière incorporé |
---|---|
Contacts | 1 contact à fermeture |
Luminosité d'allumage | 5-1000 lx |
Luminosité de coupure | 5-1000 lx |
Déclenchement retardé | 120 s |
Enclenchement retardé | 120 s |
Puissance de coupure max. | 700 W |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Tension nominale | 250 V |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP54 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez