![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5007D-BTICINO-1000.jpg)
INTER 2 DIRECTIONS MAGIC 10A - 250V - UNIPOLAIRE
MAGIC
BTICINO
INTER 2 DIRECTIONS MAGIC 10A - 250V - UNIPOLAIRE
Réf. 5007D
EAN.
8012199025346
INTER 2 DIRECTIONS MAGIC 10A - 250V - UNIPOLAIRE
Groupe produit : B11
45,09 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur simple |
---|---|
Type de commande | Clé |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9001 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Non disponible |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 23.1 mm |
Hauteur d'appareil | 40.5 mm |
Profondeur d'appareil | 35.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 35.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez