-
Fonction flash
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de signal acoustique
-
Tension nominale
-
Nombre de tonalités
-
Fonction lumière clignotante
-
Accessoire
-
Transparent
-
Section nominale
-
Accessoire
-
Volume
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Type de courant
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Fonction lumière continue
-
Fonction lumière continue
-
Fréquence du signal sonore
-
Fonction feu tournant/rotatif
-
Puissance
-
Puissance
-
Puissance
-
Puissance
-
Fonction feu tournant/rotatif
-
Puissance
-
Fonction lumière pulsée
-
Couleur de calotte
-
Couleur de calotte
-
Longueur
-
Couleur de calotte
-
Couleur de calotte
-
Avec infrarouge
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Consommation d'électricité
-
Nombre de conducteurs
-
Type de signal optique
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Source lumineuse
-
Source lumineuse
-
Type de générateur de signal acoustique
-
Avec contact
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Alimentation à l'énergie solaire
-
Nombre de modes
-
Nombre de modes
-
Nombre de modes
-
Nombre de modes
-
Homologation selon ICAO
-
Compatible selon EN 54-23
-
Dimmable/gradable
-
Dimmable/gradable
-
Couleur du boîtier/corps
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Intensité lumineuse
-
Adapté à un montage en applique
-
Adapté à un montage au plafond
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Adressable
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Fonction d'usage du produit
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041395-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux rouge fix clignotant grande
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041392-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant grand
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041393-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux rouge fixe clignotant tournant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041394-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux orange fix clignotant grande
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041396-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux orange et sonore
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041397-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux rouge et sonore
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041389-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux multicolore fixe-clignotant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041398-WEB-R.jpg)
Sirene 105dB
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041386-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041387-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux rouge fixe clignotant compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041388-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux vert fixe clignotant - compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041390-WEB-R.jpg)
Signalisation feu proximite orange fixe clignotant compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041391-WEB-R.jpg)
Signalisation feu proximite rouge fixe clignotant compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041377-WEB-R.jpg)
Signalisation grille de protection hauteur 157mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041384-WEB-R.jpg)
Signalisation socle en applique 120-240VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041382-WEB-R.jpg)
Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041383-WEB-R.jpg)
Signalisation socle IP65 120-240VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041376-WEB-R.jpg)
Signalisation grille de protection hauteur 90mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041375-WEB-R.jpg)
Signalisation socle en applique 12-24VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041381-WEB-R.jpg)
Signalisation socle IP65 12-24VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-041380-WEB-R.jpg)
Signalisation socle faible hauteur 12-24VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)