Aller au contenu principal
Logo print

Int-sect rotatif composable pôle additionnel phase 32A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Int-sect rotatif composable pôle additionnel phase 32A

Réf. 022203 EAN. 3245060222031

Int-sect rotatif composable pôle additionnel phase 32A

1
Groupe produit : 62
25,89 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage d'appareils Autre
Fonction Autre
Largeur en nombre de modules 14.5
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 0
Courant de commutation assigné 32 A
Tension assignée (Ue) 690 V
Type de tension AC
Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 32 A

Documentation

1 document
Fiche technique
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-679918 (0.82 Mo)