Int-sect rotatif composable Cont aux NO/NF
VISTOP
LEGRAND
Int-sect rotatif composable Cont aux NO/NF
Réf. 022700
EAN.
3245060227005
Int-sect rotatif composable Cont aux NO/NF
1
Groupe produit : 62
29,46 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 17.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
---|---|
Courant de commutation assigné | 4 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 4 A |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Sélectionnez