![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022202_pw_96828.jpg)
Int-sect rotatif composable Bloc de jonction 50/63A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Int-sect rotatif composable Bloc de jonction 50/63A
Réf. 022223
EAN.
3245060222239
Int-sect rotatif composable Bloc de jonction 50/63A
1
Groupe produit : 62
41,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Largeur en nombre de modules | 17.9 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
---|---|
Courant de commutation assigné | 63 A |
Tension assignée (Ue) | 690 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 63 A |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Sélectionnez