![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035961-WEB-R.jpg)
Industrial box - plastic - IP55 - IK07 - transparent cover - 220x170x86 mm
Legrand
Industrial box - plastic - IP55 - IK07 - transparent cover - 220x170x86 mm
Réf. 35961
EAN.
3245060359614
Groupe produit : 62
1 760,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Sans |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Non |
Hauteur | 240 mm |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 94 mm |
Profondeur d'encastrement | 94 mm |
Profondeur intérieure | 86 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 2 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 2 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | 3S |
Classe de protection | II |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Maintien de fonction | Autre |
Couvercle avec décharge de pression | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Guide technique
Sélectionnez