Incara Vertebra -2 compartim.- longueur 1.20m finition noir
INCARA VERTEBRA
LEGRAND
Incara Vertebra -2 compartim.- longueur 1.20m finition noir
Réf. 654993
EAN.
3414971972865
Incara Vertebra -2 compartim.- longueur 1.20m finition noir
3
Groupe produit : 90
83,31 €
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
Hauteur | 27 mm |
---|---|
Largeur | 54 mm |
Longueur | 1200 mm |
Section transversale utile | 820 mm² |
Plus petit rayon de courbure, horizontal | 80 mm |
Plus petit rayon de courbure, vertical | 50 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 9017 |
Nombre de cloisons fixes | 1 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez