![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654971-WEB-R.jpg)
Incara Tower 60-finition metal 3 prises FB +2 RJ45 + 1 USB
INCARA TOWER60
LEGRAND
Incara Tower 60-finition metal 3 prises FB +2 RJ45 + 1 USB
Réf. 654971
EAN.
3414971972599
Incara Tower 60-finition metal 3 prises FB +2 RJ45 + 1 USB
3
Groupe produit : 90
127,90 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rond |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Degré de brillance | Mat |
Longueur | 367 mm |
Profondeur d'encastrement | 389 mm |
Diamètre | 84.4 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 3 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 6 | 2 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Consommation en veille | 0.08 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez