-
Tension nominale
-
Relevable
-
Matériau
-
Extensible
-
Extensible
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Degré de brillance
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements Audio
-
Nombre de raccordements CAT 5E
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6A
-
Nombre d'emplacements pour modules vides
-
Nombre de disjoncteurs
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Avec dispositif on/off
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Incara Tower 120- metal noir- 4 prises FB + 2 USB +induction
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Tower 120- metal noir- 4 prises FB + 2 USB A+C
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Tower 60-finition metal 3 prises FB +2 RJ45 + 1 USB
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Tower 60-finition metal 3 prises FB + 1 USB A+C
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Tower 60-finition metal 4 prises FB +2 RJ45 + cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Tower 60-finition metal 4 prises FB + cordon 2m
Prix indicatif (hors TVA)