Incara Pop Up 2x4 modules - noir - à équiper Mosaic
INCARA POPUP
LEGRAND
Incara Pop Up 2x4 modules - noir - à équiper Mosaic
Réf. 654806
EAN.
3414971972056
Incara Pop Up 2x4 modules - noir - à équiper Mosaic
3
Groupe produit : 90
178,10 €
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
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Noir |
Degré de brillance | Mat |
Longueur | 281.6 mm |
Largeur | 123.5 mm |
Hauteur | 5.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 74.5 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 8 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-70 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Sélectionnez