Aller au contenu principal
Logo print

Incara Multilink -noir metal - 2 prises FB +RJ45 +HDMI + USB

INCARA MULTILINK LEGRAND

Incara Multilink -noir metal - 2 prises FB +RJ45 +HDMI + USB

Réf. 654778 EAN. 3414971974142

Incara Multilink -noir metal - 2 prises FB +RJ45 +HDMI + USB

3
Groupe produit : 90
200,20 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Acier inoxydable (inox)
Degré de brillance Autre
Longueur 271 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 69 mm
Profondeur d'encastrement 67 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 2
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 1
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 1
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
précâblé Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

6 documents
Mode d'emploi
Cut-out_LE13955DA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F03361EN-04.pdf pdf (2.12 Mo)
Mode d'emploi
LE12608AA-03.pdf pdf (1.69 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Fiche technique
F03361FR-03.pdf pdf (2.02 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
3D_LG-654778.stp ifc (5 Mo)