Aller au contenu principal
Logo print

Incara Link'On noir- 4 priseFB 2 USB + cordon conn. Wieland

INCARA LINKON LEGRAND

Incara Link'On noir- 4 priseFB 2 USB + cordon conn. Wieland

Réf. 654882 EAN. 3414971974784

Incara Link'On noir- 4 priseFB 2 USB + cordon conn. Wieland

3
Groupe produit : 90
268,40 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Montage en saillie
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Plastique
Couleur Noir
Degré de brillance Mat
Longueur 164 mm
Largeur 164 mm
Hauteur 68 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 4
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 4
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP3XD
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL 9017
Sans halogène Oui
précâblé Oui
Type de connexion Borne automatique
Capacité des bornes 0.14 - 4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

4 documents
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F03362FR-00.pdf pdf (1.46 Mo)
Fiche technique
F03362EN-02.pdf pdf (1.5 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails