Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Relevable
-
Matériau
-
Extensible
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Modèle
-
Degré de brillance
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
-
Nombre de raccordements Audio
-
Nombre de raccordements CAT 5E
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6A
-
Nombre d'emplacements pour modules vides
-
Nombre de disjoncteurs
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
INCARA FLIPUP
Réf. 654853
Incara Flip Up -metal -12 mod- 3 prises FB +3 RJ45 +HDMI +US
535,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
INCARA FLIPUP
Réf. 654852
Incara Flip Up -metal -12 mod- 5 prises FB + 1 USB A+C
439,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
INCARA FLIPUP
Réf. 654851
Incara Flip Up -metal -8 mod- 2 prises FB +RJ45 +HDMI + USB
436,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
INCARA FLIPUP
Réf. 654850
Incara Flip Up -metal -8 mod- 3 prises FB + 1 USB A+C
408,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.