Aller au contenu principal
Logo print

Incara Flip Up -metal -12 mod- 5 prises FB + 1 USB A+C

INCARA FLIPUP LEGRAND

Incara Flip Up -metal -12 mod- 5 prises FB + 1 USB A+C

Réf. 654852 EAN. 3414971974500

Incara Flip Up -metal -12 mod- 5 prises FB + 1 USB A+C

3
Groupe produit : 90
439,90 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Argent
Degré de brillance Autre
Longueur 393 mm
Largeur 170.5 mm
Hauteur 2.5 mm
Profondeur d'encastrement 95 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 5
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 0.75-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

6 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cut-out_LE13929BA-01.pdf pdf (0.04 Mo)
Fiche technique
F03371EN-03.pdf pdf (1.56 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Mode d'emploi
LE12112AA-02.pdf pdf (2.76 Mo)
Fiche technique
F03371FR-02.pdf pdf (1.51 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
3D_LG-654852.stp ifc (4.33 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01362-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)
PEP
LGRP-01436-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)