Aller au contenu principal
Logo print

Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L3m

INCARA ACCESSOIRES LEGRAND

Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L3m

Réf. 654987 EAN. 3414972317399

Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L3m

3
Groupe produit : 90
19,48 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension assignée (Ue) 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Nombre de pôles 3
Classe de protection (IP) IP20
Type de conduit confectionné Câble d’alimentation
Finition côté 1 Prise (mâle)
Finition côté 2 Autre
Traitement des extrémités de conducteur Autre
Longueur totale 3000 mm
Codage mécanique Oui
Couleur de codage / insert de contact Noir
Couleur du boîtier/corps Noir
Type de câble H05VV-F
Diamètre du câble 8.3-8.3 mm
Couleur de gaine Noir
Marquage de pôle L, N, PE
Section nominale du conducteur 1.5 mm²
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à 100 °C
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C
Sans halogène Non
Charge d'incendie 0 kWh
Traitement de surface des contacts Étamé
Degré de pollution 2
Tension nominale de tenue aux chocs 4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca

Documentation

6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Fiche technique
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Fiche technique
F03326FR-02.pdf pdf (2.54 Mo)
Fiche technique
F03325FR-01.pdf pdf (2.73 Mo)
Fiche technique
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue