Aller au contenu principal
Logo print

Incara Electr'On - finition - noir - 2 postes

INCARA ELECTRON LEGRAND

Incara Electr'On - finition - noir - 2 postes

Réf. 654937 EAN. 3414971975408

Incara Electr'On - finition - noir - 2 postes

3
Groupe produit : 90
25,88 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Montage en saillie
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Plastique
Couleur Noir
Degré de brillance Mat
Longueur 140 mm
Largeur 76 mm
Hauteur 49.7 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 9017
Sans halogène Non
précâblé Non
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Mode d'emploi
LE12111AA-02.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
F03359FR-01.pdf pdf (1.8 Mo)
3 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01391-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
PEP
LGRP-01406-V01-01-FR.pdf pdf (0.58 Mo)