![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654759-WEB-R.jpg)
Incara Disq'In - plaque de finition métal - 3 postes
INCARA DISQIN
LEGRAND
Incara Disq'In - plaque de finition métal - 3 postes
Réf. 654759
EAN.
3414971973824
Incara Disq'In - plaque de finition métal - 3 postes
3
Groupe produit : 90
59,73 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Montage en saillie |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 10 mm |
Protection contre les surtensions | Non |
---|---|
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez