Aller au contenu principal
Logo print

Incara Disq60 noir -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche

INCARA DISQ60 LEGRAND

Incara Disq60 noir -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche

Réf. 654731 EAN. 3414972001854

Incara Disq60 noir -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche

3
Groupe produit : 90
75,84 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rond
Matériau Plastique
Couleur Noir
Degré de brillance Mat
Hauteur 54.5 mm
Profondeur d'encastrement 50 mm
Diamètre 74 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Consommation en veille 0.06 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Non applicable
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Fiche technique
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Fiche technique
F03325FR-01.pdf pdf (2.73 Mo)
Mode d'emploi
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01415-V01-01-FR.pdf pdf (0.59 Mo)
PEP
LGRP-01355-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)