Aller au contenu principal
Logo print

Incara Disq60 couvercle metal prise F/B +cordon Wieland 0.5m

INCARA DISQ60 LEGRAND

Incara Disq60 couvercle metal prise F/B +cordon Wieland 0.5m

Réf. 654723F EAN. 3414971973398

Incara Disq60 couvercle metal prise F/B +cordon Wieland 0.5m

3
Groupe produit : 90
52,74 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rond
Matériau Plastique
Couleur Autre
Degré de brillance Autre
Longueur 91 mm
Largeur 77 mm
Hauteur 57 mm
Profondeur d'encastrement 50 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 1
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Non
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Consommation en veille 0.06 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Non applicable
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

6 documents
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Fiche technique
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Fiche technique
F03325FR-01.pdf pdf (2.73 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures