![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654739-WEB-F.jpg)
Incara Disq60 - anneau pour revêtement souple
INCARA DISQ60
LEGRAND
Incara Disq60 - anneau pour revêtement souple
Réf. 654739
EAN.
3414971971905
Incara Disq60 - anneau pour revêtement souple
3
Groupe produit : 90
2,71 €
/
pièce
Unité d'emballage
15 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rond |
Matériau | Acier inoxydable |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Degré de brillance | Autre |
Hauteur | 1 mm |
Diamètre | 73.5 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Tension nominale | 250 V |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | Non applicable |
Courant d'alimentation | 0-0 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Non |
précâblé | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez