-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de postes de commande
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Type de lentille
-
Diamètre de trou
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de bouton
-
Adapté à l'éclairage
-
Fonction de commutation encliquetable
-
A rappel
-
Tension d'alimentation de la lampe
-
Tension d'alimentation de la lampe
-
Tension d'alimentation de la lampe
-
Avec bague frontale
-
Matériau de la bague frontale
-
Couleur de bague frontale
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023759-LEGRAND-1000.jpg)
Bouton poussoir vert impul. 230V + no + nf osmoz
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023758-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 230V - lumineux
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023701_pw_114777.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 130V - lumineux
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023701_pw_114777.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO vert affleurant - 130V - lumineux
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023750-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO blanc affleurant - 12-24V - lumineu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023753-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO bleu affleurant - 12-24V - lumineux
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023754-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO jaune affleurant - 12-24V - lumineu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023751-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 12-24V - lumineu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/023752-LEGRAND.jpg)
Osmoz compl impuls NF+NO vert affleurant - 12-24V - lumineux
Prix indicatif (hors TVA)