![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
IK-2 Jeu de couvercle inox IP66
IK-2
LEGRAND
IK-2 Jeu de couvercle inox IP66
Réf. 8452242
EAN.
8714161285474
IK-2 Jeu de couvercle inox IP66
Groupe produit : V05
637,11 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Carré |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Non |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 24 mm |
Entretien du sol | Humide |
Finition du cadre | Base de revêtement de sol |
Longueur dimension d'encastrement | 272 mm |
---|---|
Largeur dimension d'encastrement | 272 mm |
Diamètre d'encastrement | 273 mm |
Longueur externe | 272 mm |
Largeur extérieure | 272 mm |
Diamètre externe | 279 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez