Aller au contenu principal
Logo print
title

IK-2 Jeu de couvercle inox IP30

IK-2 LEGRAND

IK-2 Jeu de couvercle inox IP30

Réf. 8452222 EAN. 8714161285481

IK-2 Jeu de couvercle inox IP30

Groupe produit : V05
546,11 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Carré
Adapté à un canal noyé Non
Adapté à un fond rentrant Non
Adapté à un double fond Non
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 24 mm
Entretien du sol Sec
Finition du cadre Base de revêtement de sol
Longueur dimension d'encastrement 272 mm
Largeur dimension d'encastrement 272 mm
Diamètre d'encastrement 273 mm
Longueur externe 272 mm
Largeur extérieure 272 mm
Diamètre externe 279 mm
Matériau Acier inoxydable

Documentation

2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue