![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
IK-2 couv.aveugle inox IP54
IK-2
LEGRAND
IK-2 couv.aveugle inox IP54
Réf. 8452202
EAN.
8714161285467
IK-2 couv.aveugle inox IP54
Groupe produit : V05
471,62 €
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
Modèle | Carré |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Non |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 24 mm |
Entretien du sol | Humide |
Finition du cadre | Base de revêtement de sol |
Longueur dimension d'encastrement | 271 mm |
---|---|
Largeur dimension d'encastrement | 271 mm |
Diamètre d'encastrement | 272 mm |
Longueur externe | 271 mm |
Largeur extérieure | 271 mm |
Diamètre externe | 278 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez