Aller au contenu principal
Logo print

Idrobox - volet saillie IP44 pour LL 3 modules

IDROBOX BTICINO

Idrobox - volet saillie IP44 pour LL 3 modules

Réf. 26603 EAN. 8005543513729

Idrobox - volet saillie IP44 pour LL 3 modules

Groupe produit : 67
15,85 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 3
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Non
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Autre
Transparent Non
Avec volet de protection Oui
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 142 mm
Hauteur 115.6 mm
Profondeur 26 mm
Largeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable