HYPRA PLUG 500V 32A 3P+E
Legrand
HYPRA PLUG 500V 32A 3P+E
Réf. 52361
EAN.
3245060523619
Groupe produit : 75
5 357,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) noir |
Position horaire des contacts de terre | 7 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez