Hypra coffret vide (2x16A ou 32A)
HYPRA
LEGRAND
Hypra coffret vide (2x16A ou 32A)
Réf. 059841
EAN.
3245060598419
Hypra coffret vide (2x16A ou 32A)
1
Groupe produit : 75
109,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 120 mm |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez