Aller au contenu principal
Logo print

Hublot Koro rond 2x9 W blanc classe II - IP 54 - IK 08

KORO LEGRAND

Hublot Koro rond 2x9 W blanc classe II - IP 54 - IK 08

Réf. 062426 EAN. 3245060624262

Hublot Koro rond 2x9 W blanc classe II - IP 54 - IK 08

1
Groupe produit : 56
107,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage mural Oui
Adapté pour le montage suspendu Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Adapté à un montage encastré Non
Adapté à un montage en saillie Oui
Montage en ligne continue possible Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) Non
Source lumineuse Lampe fluorescente compacte
Source lumineuse fournie Oui
Nombre de lampes/modules 1
Douille 2G7
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Finition du paralume Sans
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 207-253 V
Courant nominal 71-87 mA
Appareillage Non requis
Appareillage fourni Non
Variation 0-10V Non
Variation 1-10V Non
Variation DALI Non
Variation DMX Non
Variation DSI Non
Variation par potentiomètre (intégré) Non
Variation LineSwitch Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Variation modulation de tension secteur Non
Variation par coupure de fin de phase Non
Variation par coupure de début de phase Non
Variation programmable Non
Variation RF Non
Variation Sine Wave Reduction Non
Variation Touch and Dim Non
Variation Zigbee Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Pas de variation Oui
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Répartition lumineuse Asymétrique
Angle de faisceau Faisceau très extensif <gt/>80°
Emission de lumière Direct
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Avec détecteur de mouvement Non
Avec détecteur crépusculaire Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
Avec grilles d'aération Non
Puissance de lampe acceptée 18-18 W
Puissance du système 18 W
Flux lumineux utile 1200 lm
Couleur de la lumière Blanc
Température de couleur 2700-2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
Largeur 261 mm
Hauteur/profondeur 118 mm
Longueur 264 mm
Diamètre externe 261 mm
Longueur d’encastrement 264 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000092755FR_1.pdf pdf (0.53 Mo)
Mode d'emploi
LE09373AA.pdf pdf (2.23 Mo)
3 documents
Courbe photométrique
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément