Aller au contenu principal
Logo print

Hublot coul.R+B+V 24V Led pour Eliocad

MOSAIC LEGRAND

Hublot coul.R+B+V 24V Led pour Eliocad

Réf. 076676L EAN. 3414971598515

Hublot coul.R+B+V 24V Led pour Eliocad

1
Groupe produit : L91
145,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 24-24 V
Type de courant DC
Consommation d'électricité 0.04 A
Puissance 1.2 W
Couleur de calotte Autre
Source lumineuse LED
Type de signal optique Lumière clignotante
Mode de pose Autre
Couleur du boîtier/corps Blanc
Classe de protection (IP) IP20
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 82 mm
Hauteur 153 mm
Profondeur 76.2 mm
Profondeur d'encastrement 45.7 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Courant d'alimentation 0.6-2 A
Fréquence 50-60 Hz
Durée de vie estimée de l'ampoule 50000 h
Neutre obligatoire Non
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 0.2-2.5 mm²
Adressable Non
Nombre de sonneries 0

Documentation

1 document
Guide technique
LE05065AD_FR.pdf pdf (8.84 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails