![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015197-LEGRAND-1000.jpg)
HRC cartridge fuse - cylindrical type aM 22 X 58 - 125 A - with indicator
Legrand
HRC cartridge fuse - cylindrical type aM 22 X 58 - 125 A - with indicator
Réf. 15197
EAN.
3245060151973
Groupe produit : 27
793,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 22 mm |
---|---|
Taille | 22x58 mm |
Type de tension | AC/DC |
Profondeur | 58 mm |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 125 A |
Finition du voyant indicateur | Percuteur |
---|---|
Modèle | Fusible en céramique |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 11.3 W |
Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez