![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017150_pw_94414.jpg)
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 200 A - with striker
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 200 A - with striker
Réf. 17160
EAN.
3245060171605
Groupe produit : 27
5 425,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH1 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 200 A |
Tension assignée CA | 500 V |
Tension de fonctionnement CC | 48 V |
---|---|
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Finition du voyant indicateur | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez