Aller au contenu principal
Logo print

HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 125 A - with striker

Legrand

HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 125 A - with striker

Réf. 17150 EAN. 3245060171506
Groupe produit : 27
5 269,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 NH1
Type de tension AC/DC
Calibre/courant nominal assigné (In) 125 A
Tension assignée CA 500 V
Tension de fonctionnement CC 48 V
Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Finition du voyant indicateur Autre

Documentation

1 document
Fiche technique
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)