HM12/IN316L ECROU HEXAGONAL 12
CABLOFIL
LEGRAND
HM12/IN316L ECROU HEXAGONAL 12
Réf. CM801634
EAN.
3599078016343
HM12/IN316L ECROU HEXAGONAL 12
Groupe produit : V07
298,71 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
---|---|
Dimension du profil | 19 mm |
Hauteur | 10 mm |
Sans halogène | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez